• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Air Socket for Mounting Hoses

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
1450250
1450251
1450270
1450271
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งPackage Size
(mm)
Weight
(g)
JAN Code Material Use Specifications
2 Day(s) or more H67×W50×D26824907052392403Main Body: Steel (Chrome Plated)A coupling convenient for detaching/connecting air pipes and air toolsHose Mouth (Stepped) Diameter : φ9 mm
6 Day(s) or more H70×W50×D26864907052392410Main Body: Steel (Chrome Plated)A coupling convenient for detaching/connecting air pipes and air toolsHose Mouth (Stepped) Diameter : φ11 mm
6 Day(s) or more H72×W50×D27984907052392427-A coupling convenient for detaching/connecting air pipes and air toolsHose Mouth (Stepped) Diameter : φ9 mm
6 Day(s) or more H72×W50×D27994907052392434-A coupling convenient for detaching/connecting air pipes and air toolsHose Mouth (Stepped) Diameter : φ11 mm

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Maximum Usable Pressure(MPa) 1.5