(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คลองเลื่อย หัวฉีด 5 ชนิดที่เหมาะสำหรับการเป่าฝุ่นในสถานที่ที่ งานละเอียด
รุ่นผลิตภัณฑ์ | หัวฉีด ปืนเป่าลม | รุ่น รายละเอียด | คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ | สกรู ยึด หัวฉีด | G1/8 |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์(ก.) | 60 | ใช้ | การกำจัดฝุ่นชิปเศษวัสดุและหยดน้ำรวมถึงการทำความสะอาดการทำความเย็นการอบแห้งและอื่น ๆ | ฟังก์ชั่น 1 | ยังมีประโยชน์ในการเป่าฝุ่นในท่อเล็ก ๆ |
คลองเลื่อย เนื้อหา | 3.4 มม. x 80 มม. /2.4 มม. x 73 มม. /1.8 มม. x 54 มม. /1.3 มม. x 40 มม. /1.0 มม. x 33 มม. | ข้อควรระวัง 1 | ห้ามใช้กับคนหรือสัตว์ | ข้อควรระวัง 2 | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วน เกลียว ทั้งหมดนั้นยึดเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนา |
ข้อควรระวัง 3 | กรุณาอย่าใช้แรงดันเกิน แรงดันใช้งานสูงสุด | อื่น ๆ 1 | มองหาวัตถุบินและทำงานในขณะที่ให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อม | อื่น ๆ 2 | โปรดสวมแว่นตาป้องกันเสมอเมื่อทำงาน |
อื่น ๆ 3 | สำหรับ อากาศอัด เท่านั้น | ความกว้างของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 73 | ความสูงของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 90 |
ความยาว ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 9 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SAB-5S ในชุด คลองเลื่อย หัวฉีด เข็ม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง