1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แบบ ขาตั้ง Loupe P-1

MICROSCOPE

แบบ ขาตั้ง Loupe P-1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,554.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภท ขาตั้ง ที่ปล่อยมือทั้งสองข้างให้เป็นอิสระ

รหัสสินค้า
75539
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,554.00

MICROSCOPE 1 ชิ้น 91 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ แว่นขยาย ขาตั้ง การขยาย(x) 3 การปรากฏตัวของแสง NA
มี/ไม่มีสเกลวัด NA ขนาด เลนส์(มิลลิเมตร) φ65 ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 166 × 54 × 60
มวล(ก.) 384 วัสดุ เฟรม:ทองเหลือง ขาตั้ง:หล่อ โลหะ คุณสมบัติ เนื่องจากมี อุปกรณ์ควบคุม มุม ยืดหยุ่น จึงสามารถใช้การได้ดีบนโต๊ะ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 75539 ในชุด แบบ ขาตั้ง Loupe P-1