• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Dial gauge

Dial gauge

One series / small dial gauge, compact design dial gauge. Does not take up space when attached to jigs. Balance Scale, Back Lid with Lugs

Part Number
1913T-10
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Repeat Accuracy
(µm)
Mass
(g)
Features Scale
3 Day(s) 15.539.53119159307156 (With Lug Back Cover) / 52 (With Flat Back Cover)One series / small dial gauge, compact design dial gauge. Does not take up space when attached to jigs. Balance Scale, Back Cover with Lug0-100-0

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Use Standard Type Display Method Dial Maximum Measuring Length (Adjustment Range)(mm) 0 ~ 1
Scale Interval / Minimum Display(mm) 0.002 Scale type Balance scale Measuring Range(mm) 0.5
Measuring force(N) 1.8 or Less D(mm) 12.5

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1913T-10 in the Dial gauge series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1913T-10 ในชุด Dial gauge