• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Dial Gauge Stylus

Part Number
120067
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งFeatures
3 Day(s) Useful for measuring narrow groove widths.

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Use Measurement Element Product Model Carbide Knife Edge Probe Material Carbide
D(mm) φ4 l(mm) 8

Please check the type/dimensions/specifications of the part 120067 in the Dial Gauge Stylus series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 120067 ในชุด Dial Gauge Stylus

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)