• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Dial Gauge Stylus

Part Number
101117
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งFlatness
(µm)
Features
Same day 5Useful when the workpiece measurement face has a spherical shape.

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Use Measurement Element Product Model Flat Probe Material Hardened Steel
D(mm) φ10

Please check the type/dimensions/specifications of the part 101117 in the Dial Gauge Stylus series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 101117 ในชุด Dial Gauge Stylus

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)