(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โนก้า วอเตอร์ ใบมีดลบคม งานขัด
ใบมีดลบคม ที่เหมาะกับงานเบา
รหัสสินค้า |
---|
BN1010 |
BN1011 |
BN1012 |
BN1014 |
BN1015 |
BN1028 |
BN1029 |
BN1310 |
BN2010 |
BN2012 |
BN2015 |
BN2031 |
BN3010 |
BN6001 |
BN6010 |
BN8010 |
BN8043 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ | มุมปลายใบมีด | ชื่อ / ประเภท ใบมีดลบคม | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท สูงสุด (มิลลิเมตร) | Single-Edged / Double-Edged | หมายเลขในแพ็คเก็ต (ชิ้น) | ด้ามจับ รองรับการใช้งาน (หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต ) | ด้ามจับ รองรับการใช้งาน (หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต ) | รหัสของทรัสโก้ | 경도 | ใบมีดลบคม | รายละเอียด วัสดุชิ้นงาน | สเปค | มวล (ก.) | การเคลือบผิว | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 532.00 | NGA POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 16 วัน | เหล็กและ เหล็กกล้า / อะลูมิเนียม | HSS | 40° | N1 | 24 | 2.6 | 8 | - | ขอบเดียว | 10 | EL02003 (สำหรับ ด้ามจับ: NG3000),SN1000 (สำหรับ ด้ามจับ: UH1000) | NG2000/SG3100 | 112-2576 | - | - | - | - | 13 | - | - | ||
฿ 1,434.00 | DEBURRING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | - | HSS | 40° | N1LH | - | 2.6 | - | - | ใบมีดลบคม ซ้าย | 10 | EL01033 (สำหรับ ด้ามจับ: NG3000),SN1000 (สำหรับ ด้ามจับ: UH1000) | NG2000/SG3100 | - | - | - | - | มือซ้ายใช้ N1 ใบมีดลบคม ซ้ายและหมุนซ้ายเท่านั้น | 13 | - | - | ||
฿ 884.00 | NGA POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 16 วัน | - | เหล็กกล้าไฮสปีด เคลือบ ดีบุก | 40° | N1TiN | - | 2.6 | - | - | - | 10 | EL02003 (สำหรับ ด้ามจับ: NG3000),SN1000 (สำหรับ ด้ามจับ: UH1000) | NG2000/SG3100 | 112-2592 | - | - | - | - | 13 | การเคลือบผิว PVD | - | ||
฿ 5,944.70 | DEBURRING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | เคลือบเพชร | - | เพชร N1 | - | 2.6 | - | - | - | 10 | EL01033 (สำหรับ ด้ามจับ: NG3000),SN1000 (สำหรับ ด้ามจับ: UH1000) | NG2000/SG3100 | - | - | - | - | N1 เคลือบเพชร สำหรับ คาร์ไบด์ เซรามิก และแก้ว | 15 | เคลือบเพชร | - | ||
฿ 3,246.84 | NGA POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | เหล็กกล้า ชุบแข็ง / พลาสติก | คาร์ไบด์ | 50° | N1 คาร์ไบด์ | - | 2.6 | - | - | ใบมีดลบคม ขวา | 10 | EL02003 (สำหรับ ด้ามจับ: NG3000),SN1000 (สำหรับ ด้ามจับ: UH1000) | NG2000/SG3100 | 112-2606 | - | - | - | คาร์ไบด์แข็ง N1 สำหรับ เหล็กกล้า ชุบแข็งและพลาสติกชนิดพิเศษ ใบมีดลบคม ขวา ความแข็ง: 1,400-1,700 HV. | 18 | - | - | ||
฿ 434.00 | DEBURRING TOOL | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | HSS | - | เพชร N1 | - | 2.6 | - | - | - | 1 | EL02003 (สำหรับ ด้ามจับ: NG3000),SN1000 (สำหรับ ด้ามจับ: UH1000) | NG2000/SG3100 | 304-3207 | - | - | - | - | 5 | เคลือบเพชร | - | |||
฿ 225.00 | DEBURRING TOOL | 1 ชิ้น | 16 วัน | เหล็กและ เหล็กกล้า / อะลูมิเนียม / พลาสติก | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1400-1700HV | N1 คาร์ไบด์ | 경화강&특수플라스틱 | - | - | - | 오른손잡이용 | |||
฿ 569.00 | NGA POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 16 วัน | สเตนเลส / พลาสติก | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | 45° | N10 โคบอลต์ เสียงสูง | - | 2.6 | - | - | ใบมีดลบคม ขวา | 10 | EL02003 (สำหรับ ด้ามจับ: NG3000),SN1000 (สำหรับ ด้ามจับ: UH1000) | NG2000/SG3100 | 214-8609 | - | - | - | - | 13 | - | - | ||
฿ 532.00 | NGA POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 16 วัน | การหล่อ / ทองเหลือง / พลาสติก | HSS | 80° | N2 | - | 2.6 | - | - | ขอบสอง | 10 | EL02003 (สำหรับ ด้ามจับ: NG3000),SN1000 (สำหรับ ด้ามจับ: UH1000) | NG2000/SG3100 | 112-2657 | - | - | - | - | 14 | - | - | ||
฿ 884.00 | NGA POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 16 วัน | การหล่อ / ทองเหลือง / สเตนเลส | เหล็กกล้าไฮสปีด เคลือบ ดีบุก | 80° | N2TiN | - | 2.6 | - | - | ขอบสอง | 10 | EL02003 (สำหรับ ด้ามจับ: NG3000),SN1000 (สำหรับ ด้ามจับ: UH1000) | NG2000/SG3100 | 304-3223 | - | - | - | - | 14 | การเคลือบผิว PVD | - | ||
฿ 2,034.00 | POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 17 วัน | เหล็กกล้า ชุบแข็ง / พลาสติก | คาร์ไบด์ | 80° | N2 คาร์ไบด์ | - | 2.6 | - | - | ขอบสอง | 10 | EL02003 (สำหรับ ด้ามจับ: NG3000),SN1000 (สำหรับ ด้ามจับ: UH1000) | NG2000/SG3100 | 112-2665 | - | - | - | คาร์ไบด์ ตัน N2 สำหรับ เหล็กกล้า ชุบแข็งและพลาสติกชนิดพิเศษ ขอบทั้งสองด้าน ความแข็ง: 1,400-1,700 HV. | 20 | - | - | ||
฿ 225.00 | DEBURRING TOOL | 1 ชิ้น | 16 วัน | พลาสติก | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1400-1700HV | N2 caebide | 경화강&특수플라스틱 | - | - | - | 양손 다 사용 가능 | |||
฿ 804.00 | NGA POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 16 วัน | - | HSS | 50° | N3 | 23 | 2.6 | - | 4.5 | ขอบเดียว | 10 | EL02003 (สำหรับ ด้ามจับ: NG3000),SN1000 (สำหรับ ด้ามจับ: UH1000) | NG2000/SG3100 | 112-2673 | - | - | - | - | 13 | - | - | ||
฿ 122.00 | DEBURRING TOOL | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | HSS | 40° | N6 | 45 | 2.6 | - | 20 | ใบมีดลบคม ขวา | 1 | EL02003 (สำหรับ ด้ามจับ: NG3000),SN1000 (สำหรับ ด้ามจับ: UH1000) | NG2000/SG3100 | 304-3240 | - | - | - | - | 6 | - | - | |||
฿ 3,388.00 | NGA POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 20 วัน | - | HSS | 40° | N6 | 45 | 2.6 | - | 20 | ใบมีดลบคม ขวา | 10 | EL02003 (สำหรับ ด้ามจับ: NG3000),SN1000 (สำหรับ ด้ามจับ: UH1000) | NG2000/SG3100 | 112-2681 | - | - | - | สำหรับด้านในของผ้าบุผนัง / รู กระดาษ และด้านหลังของ ชนิดแผ่นเพลท หนา ความหนาสูงสุด 20 มม. ใบมีดลบคม ขวา ความยาวรวม 45 มม. | 23 | - | - | ||
฿ 1,794.00 | NGA POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 16 วัน | - | HSS | 55° | N80 | - | - | - | 0-12 | - | 10 | แถบคู่ DB1000 | DB1000 | 112-3661 | - | - | - | - | 35 | - | - | ||
฿ 2,350.00 | NGA POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 16 วัน | สเตนเลส | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | 55° | N80M42 | - | - | - | 0-12 | - | 10 | แถบคู่ DB1000 | DB1000 | 112-3700 | - | - | - | - | 33 | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | คู่มือ | ชุด ผลิตภัณฑ์ | ใบมีด |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง