1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แว่นขยายชนิดพ็อกเก็ต

MICROSCOPE

แว่นขยายชนิดพ็อกเก็ต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,062.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กล้องจุลทรรศน์ขนาดพกพาพร้อมไฟ LED

รหัสสินค้า
75753
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,062.00

MICROSCOPE 1 ชิ้น 4 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ กระเป๋า loupe การขยาย(x) 60 to 100 การปรากฏตัวของแสง ด้วย ไฟ LED
มี/ไม่มีสเกลวัด NA แหล่งกำเนิดแสงไฟ 12,900 mcd ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 83 x 33 x 20
หลอดไฟสำหรับใช้ LED สีขาว มวล(ก.) 31 วัสดุ ตัวเครื่อง: เรซิ่น ABS,เลนส์: เรซิ่นอะคริลิค
พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่านอัลคาไลน์ (LR1130 x 3 ชิ้น) คุณสมบัติ สะดวกสำหรับการสังเกตนอกบ้านหรือตรวจสอบ วัสดุ พิมพ์ อุปกรณ์เสริม เคส นุ่ม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 75753 ในชุด แว่นขยายชนิดพ็อกเก็ต