(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประเภท HSS 4 ฟัน
· ดอกเคาเตอร์สำหรับโบลท์หัวลูกบ๊อกซ์หกเหลี่ยม
· ก้านเรียว
รหัสสินค้า |
---|
CBT-1/1 |
CBT-1/2 |
CBT-3/4 |
CBT-3/8 |
CBT-5/8 |
CBT-7/8 |
CBT-10 |
CBT-12 |
CBT-14 |
CBT-16 |
CBT-18 |
CBT-20 |
CBT-22 |
CBT-24 |
CBT-30 |
CBT-36 |
CBT-42 |
CBT-45 |
CBT-48 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางไกด์ (มิลลิเมตร) | ความยาวไกด์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,197.15 | EIK END MILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 37 | 32 | 169 | MT3 | 26.5 | 26 | ||
฿ 7,400.00 | EIK END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 20 | 18 | 106.5 | MT1 | 13.2 | 13 | ||
฿ 7,042.13 | EIK END MILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 29 | 26 | 135.5 | MT2 | 20 | 20 | ||
฿ 3,180.91 | EIK END MILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 15 | 16 | 102.5 | MT1 | 9.8 | 10 | ||
฿ 5,756.40 | EIK END MILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 26 | 22 | 128.5 | MT2 | 16.5 | 16 | ||
฿ 10,850.54 | EIK END MILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 32 | 28 | 140.5 | MT2 | 23 | 23 | ||
฿ 5,462.00 | EIK END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 16.8 | 16 | 101.5 | MT1 | 10.3 | 10 | ||
฿ 6,135.00 | EIK END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 18.8 | 18 | 106.5 | MT1 | 12.4 | 12 | ||
฿ 3,919.66 | EIK END MILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 24 | 20 | 110.5 | MT1 | 14.4 | 14 | ||
฿ 5,210.28 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 26 | 22 | 130.5 | MT2 | 16.5 | 16 | ||
฿ 6,074.78 | EIK END MILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 28 | 24 | 134.5 | MT2 | 18.5 | 18 | ||
฿ 7,643.28 | EIK END MILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30 | 26 | 138.5 | MT2 | 21 | 21 | ||
฿ 9,472.43 | EIK END MILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 32 | 28 | 142.5 | MT2 | 23 | 23 | ||
฿ 12,917.61 | EIK END MILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 36 | 32 | 170 | MT3 | 25 | 25 | ||
฿ 20,617.74 | EIK END MILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 45 | 38 | 182 | MT3 | 31.5 | 31 | ||
฿ 26,698.64 | EIK END MILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 53 | 44 | 196 | MT3 | 37.5 | 37 | ||
฿ 38,030.62 | EIK END MILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 59 | 52 | 210 | MT3 | 44 | 44 | ||
฿ 47,944.72 | EIK END MILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 64 | 55 | 243 | MT4 | 47 | 47 | ||
฿ 62,619.65 | EIK END MILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 67 | 58 | 249 | MT4 | 50 | 50 |
กำลังโหลด …
จำนวนร่อง | 4 | วัสดุ | เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) | ความเผื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีด | 0 to +0.2 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงใบมีด | ใบมีดลบคม ขวาบิดด้านขวา | องศามุมบิด | 12° | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ไกด์ | -0.05 to 0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง