(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· คาร์ไบด์ แบบกลม นอก
·สำหรับงานตัดเซาะร่อง แบบกลม
·ประเภท ก้านบางและยาว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | R | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) | ความยาวคอ (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,605.30 | EIK T SLOT CUTTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 0.6 | 0.3 | 2 | 5 | 80 | 3 | 4 | ||
฿ 8,215.27 | EIK T SLOT CUTTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 1 | 0.5 | 2 | 5 | 80 | 3 | 4 | ||
฿ 8,605.30 | EIK T SLOT CUTTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 0.5 | 0.25 | 2 | 5 | 80 | 3 | 4 | ||
฿ 8,215.27 | EIK T SLOT CUTTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 1.5 | 0.75 | 2 | 5 | 80 | 3 | 4 | ||
฿ 8,215.27 | EIK T SLOT CUTTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 2 | 1 | 1.8 | 5 | 80 | 3 | 4 | ||
฿ 8,605.30 | EIK T SLOT CUTTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5 | 0.6 | 0.3 | 2.6 | 5 | 80 | 3 | 4 | ||
฿ 8,215.27 | EIK T SLOT CUTTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5 | 1 | 0.5 | 2.6 | 5 | 80 | 3 | 4 | ||
฿ 8,605.30 | EIK T SLOT CUTTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5 | 0.5 | 0.25 | 2.6 | 5 | 80 | 3 | 4 | ||
฿ 8,215.27 | EIK T SLOT CUTTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5 | 1.5 | 0.75 | 2.6 | 5 | 80 | 3 | 4 | ||
฿ 8,215.27 | EIK T SLOT CUTTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5 | 2 | 1 | 2.6 | 5 | 80 | 3 | 4 | ||
฿ 8,605.30 | EIK T SLOT CUTTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 0.6 | 0.3 | 2.9 | 5 | 80 | 3 | 4 | ||
฿ 8,293.20 | EIK T SLOT CUTTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 1 | 0.5 | 2.9 | 5 | 80 | 3 | 4 | ||
฿ 8,605.30 | EIK T SLOT CUTTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 0.5 | 0.25 | 2.9 | 5 | 80 | 3 | 4 | ||
฿ 8,215.27 | EIK T SLOT CUTTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 1.5 | 0.75 | 2.9 | 5 | 80 | 3 | 4 | ||
฿ 8,215.27 | EIK T SLOT CUTTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 2 | 1 | 2.9 | 5 | 80 | 3 | 4 | ||
฿ 9,490.46 | EIK T SLOT CUTTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 0.6 | 0.3 | 3.9 | 5 | 80 | 4 | 6 | ||
฿ 9,022.42 | EIK T SLOT CUTTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 1 | 0.5 | 3.9 | 5 | 80 | 4 | 6 | ||
฿ 9,490.30 | EIK T SLOT CUTTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 0.5 | 0.25 | 3.9 | 5 | 80 | 4 | 6 | ||
฿ 9,022.42 | EIK T SLOT CUTTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 1.5 | 0.75 | 3.9 | 5 | 80 | 4 | 6 | ||
฿ 9,022.42 | EIK T SLOT CUTTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 2 | 1 | 3.9 | 5 | 80 | 4 | 6 | ||
฿ 9,022.57 | EIK T SLOT CUTTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 2.5 | 1.25 | 3.9 | 5 | 80 | 4 | 6 | ||
฿ 10,352.72 | EIK T SLOT CUTTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 0.6 | 0.3 | 5 | 6 | 100 | 6 | 6 | ||
฿ 9,858.67 | EIK T SLOT CUTTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1 | 0.5 | 5 | 6 | 100 | 6 | 6 | ||
฿ 10,352.72 | EIK T SLOT CUTTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 0.5 | 0.25 | 5 | 6 | 100 | 6 | 6 | ||
฿ 9,858.83 | EIK T SLOT CUTTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.5 | 0.75 | 5 | 6 | 100 | 6 | 6 | ||
฿ 9,858.83 | EIK T SLOT CUTTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2 | 1 | 5 | 6 | 100 | 6 | 6 | ||
฿ 9,858.98 | EIK T SLOT CUTTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 | 1.5 | 5 | 6 | 100 | 6 | 6 | ||
฿ 9,858.83 | EIK T SLOT CUTTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2.5 | 1.25 | 5 | 6 | 100 | 6 | 6 | ||
฿ 9,859.14 | EIK T SLOT CUTTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 2 | 5 | 6 | 100 | 6 | 6 | ||
฿ 11,730.83 | EIK T SLOT CUTTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 0.6 | 0.3 | 5.9 | 6 | 100 | 6 | 6 | ||
฿ 11,184.94 | EIK T SLOT CUTTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 1 | 0.5 | 5.9 | 6 | 100 | 6 | 6 | ||
฿ 11,730.83 | EIK T SLOT CUTTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 0.5 | 0.25 | 5.9 | 6 | 100 | 6 | 6 | ||
฿ 11,184.94 | EIK T SLOT CUTTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 1.5 | 0.75 | 5.9 | 6 | 100 | 6 | 6 | ||
฿ 11,185.10 | EIK T SLOT CUTTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 2 | 1 | 5.9 | 6 | 100 | 6 | 6 | ||
฿ 11,185.25 | EIK T SLOT CUTTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 3 | 1.5 | 5.9 | 6 | 100 | 6 | 6 | ||
฿ 11,185.25 | EIK T SLOT CUTTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 2.5 | 1.25 | 5.9 | 6 | 100 | 6 | 6 | ||
฿ 11,185.56 | EIK T SLOT CUTTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 4 | 2 | 5.9 | 6 | 100 | 6 | 6 | ||
฿ 11,185.72 | EIK T SLOT CUTTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 5 | 2.5 | 5.9 | 6 | 100 | 6 | 6 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | คาร์ไบด์ | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | 0 to -0.05 | รูปทรง ใบมีดลบคม | ใบมีดลบคม ขวา แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
ความ ความเผื่อ หนาของ ใบมีดลบคม | 0 to -0.035 | ความเผื่อ ก้าน | 0 to -0.01 | ความเผื่อ R | ±0.01 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง