(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดอกสว่านไฮสปีดสำหรับเจาะท่อ
· ก้านเรียว
รหัสสินค้า |
---|
PTDT-1/1 |
PTDT-1/2 |
PTDT-1/4 |
PTDT-1/8 |
PTDT-2/1 |
PTDT-3/2 |
PTDT-3/4 |
PTDT-3/8 |
PTDT-5/4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (มิลลิเมตร) | ความยาว ดอกสว่าน (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | ความยาว ทรงเรียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางอ้างอิง (มิลลิเมตร) | ความยาวอ้างอิง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,550.00 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 29.1 | 15 | 195 | 32.51 | 80 | MT3 | 62 | 30.288 | 39.6 | ||
฿ 14,439.00 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 17.6 | 12 | 152 | 20.24 | 60 | MT2 | 48 | 18.628 | 30.7 | ||
฿ 8,305.00 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10.7 | 8 | 120 | 12.735 | 45 | MT1 | 37 | 11.442 | 21.5 | ||
฿ 7,047.00 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 7.8 | 5 | 115 | 9.725 | 40 | MT1 | 35 | 8.564 | 18.9 | ||
฿ 48,053.85 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 55.2 | 25 | 275 | 59.49 | 103 | MT5 | 78 | 56.623 | 51.4 | ||
฿ 37,095.90 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 43.5 | 22 | 240 | 47.79 | 100 | MT4 | 78 | 44.842 | 46.4 | ||
฿ 11,244.36 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23.1 | 18 | 185 | 26.125 | 70 | MT3 | 55 | 24.117 | 33.5 | ||
฿ 7,877.26 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14.1 | 10 | 145 | 16.465 | 53 | MT2 | 43 | 14.947 | 25.4 | ||
฿ 26,439.54 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 37.7 | 20 | 230 | 41.55 | 90 | MT4 | 70 | 38.948 | 42.7 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | HSS-CO | ประเภทก้าน | ก้าน ทรงเรียว |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | NA | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | NA | จำนวนร่อง | 2 |
รูปทรงใบมีด | ใบมีดลบคม ขวาบิดด้านขวา | ระดับ มุม แรงบิด | 35° | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของดอกสว่าน | h8 |
ความเผื่อ | ±0.05 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง