(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดอกเอ็นมิล 2 ฟัน เซาะร่องทางวิ่งแม่พิมพ์ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู
· สำหรับใช้เซาะร่องสี่เหลี่ยมคางหมู
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | มุมเดียว (°) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,235.07 | EIK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 7° | 45 | 6 | 2 | 3.22 | ||
฿ 2,443.08 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 10° | 45 | 6 | 2 | 3.76 | ||
฿ 2,677.10 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 12° | 45 | 6 | 2 | 4.12 | ||
฿ 2,885.43 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 15° | 55 | 6 | 2 | 4.68 | ||
฿ 2,234.91 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 7° | 45 | 6 | 2.5 | 3.97 | ||
฿ 2,573.41 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 10° | 55 | 6 | 2.5 | 4.61 | ||
฿ 2,781.42 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 12° | 55 | 6 | 2.5 | 5.05 | ||
฿ 2,885.43 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 15° | 55 | 6 | 2.5 | 5.71 | ||
฿ 2,443.39 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 7° | 55 | 6 | 3 | 4.71 | ||
฿ 2,573.41 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 10° | 55 | 6 | 3 | 5.46 | ||
฿ 2,781.42 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 12° | 55 | 6 | 3 | 5.97 | ||
฿ 3,041.44 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 15° | 55 | 6 | 3 | 6.75 | ||
฿ 2,443.39 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 7° | 55 | 6 | 3.5 | 5.21 | ||
฿ 2,573.41 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 10° | 55 | 6 | 3.5 | 5.96 | ||
฿ 3,121.31 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 12° | 60 | 8 | 3.5 | 6.47 | ||
฿ 3,407.34 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 15° | 60 | 8 | 3.5 | 7.25 | ||
฿ 2,677.41 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 7° | 55 | 6 | 4 | 5.96 | ||
฿ 3,043.30 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 10° | 60 | 8 | 4 | 6.82 | ||
฿ 3,121.31 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 12° | 60 | 8 | 4 | 7.4 | ||
฿ 3,407.49 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 15° | 60 | 8 | 4 | 8.28 | ||
฿ 3,121.31 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 7° | 60 | 8 | 4.5 | 6.71 | ||
฿ 3,043.46 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 10° | 60 | 8 | 4.5 | 7.67 | ||
฿ 3,563.50 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 12° | 60 | 8 | 4.5 | 8.32 | ||
฿ 4,112.65 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 15° | 70 | 10 | 4.5 | 9.32 | ||
฿ 3,121.31 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 7° | 60 | 8 | 5 | 7.45 | ||
฿ 3,670.61 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10° | 70 | 10 | 5 | 8.52 | ||
฿ 3,956.64 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12° | 70 | 10 | 5 | 9.25 | ||
฿ 4,112.80 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15° | 70 | 10 | 5 | 10.35 | ||
฿ 3,462.59 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 7° | 70 | 10 | 6 | 8.94 | ||
฿ 3,904.79 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 10° | 70 | 10 | 6 | 10.23 | ||
฿ 4,112.80 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 12° | 70 | 10 | 6 | 11.1 | ||
฿ 4,922.59 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 15° | 75 | 12 | 6 | 12.43 | ||
฿ 4,038.52 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 7° | 100 | 10 | 8 | 11.93 | ||
฿ 4,458.89 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 10° | 100 | 12 | 8 | 13.64 | ||
฿ 4,928.64 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 12° | 110 | 12 | 8 | 14.8 | ||
฿ 5,590.62 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 15° | 110 | 16 | 8 | 16.57 | ||
฿ 4,461.22 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 7° | 110 | 12 | 10 | 14.91 | ||
฿ 5,385.71 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 10° | 120 | 16 | 10 | 17.05 | ||
฿ 7,830.38 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 12° | 120 | 16 | 10 | 18.5 | ||
฿ 8,184.83 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 15° | 120 | 20 | 10 | 20.71 | ||
฿ 6,244.55 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 7° | 120 | 16 | 12 | 18.14 | ||
฿ 7,588.95 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 10° | 125 | 20 | 12 | 20.81 | ||
฿ 9,202.02 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 12° | 125 | 20 | 12 | 22.63 | ||
฿ 10,892.04 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 15° | 125 | 25 | 12 | 25.39 |
กำลังโหลด …
จำนวนฟลุต | 2 | วัสดุ | ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | -0.08 to -0.01 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ใบมีดลบคม | ใบมีดลบคม ขวาบิดด้านขวา | ระดับ มุม แรงบิด | 30° | ความเผื่อ ก้าน | h7 |
มุม ความเผื่อ | ±5′ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง