(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดอกเจาะ HSS ทรงเรียว 1/50
· ก้านเรียว
รหัสสินค้า |
---|
TPDT-5 |
TPDT-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (มิลลิเมตร) | ดอกรีมเมอร์ ยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,074.00 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 4.98 | 165 | 6.62 | 88 | 82 | ||
฿ 9,419.00 | HSS DRILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5.97 | 175 | 7.85 | 100 | 94 |
กำลังโหลด …
ความยาว ดอกสว่าน(มิลลิเมตร) | 6 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | HSS-CO |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทก้าน | ก้าน ทรงเรียว | การเคลือบผิว Y/N | NA | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | NA |
จำนวนร่อง | 2 | รูปทรงใบมีด | ใบมีดลบคม ขวาบิดด้านขวา | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | MT1 |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของดอกสว่าน | h8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง