1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

TAS รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู พร้อม ดอกสว่าน สำหรับ โบลท์ มีรูหกเหลี่ยมDCBTA

TAS รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู พร้อม ดอกสว่าน สำหรับ โบลท์ มีรูหกเหลี่ยมDCBTA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,560.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ชนิด HSS 2 ร่อง เหล็กกล้าไฮสปีด
· TAS รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู พร้อม ดอกสว่าน สำหรับ โบลท์ หัวหกเหลี่ยม

รหัสสินค้า
DCBTA-4
DCBTA-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด
(มิลลิเมตร)
ความยาว ดอกสว่าน
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ความยาวใบมีด
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน

฿ 3,560.00

EIK HSS DRILLS 1 ชิ้น 11 วัน 4.518668106

฿ 4,630.00

EIK HSS DRILLS 1 ชิ้น 11 วัน 6.6258011128

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ประเภทวัสดุเครื่องมือ HSS ประเภทก้าน ชนิดก้านตรง
การเคลือบผิว Y/N NA มี/ไม่มีรูน้ำมัน NA จำนวนร่อง 2
รูปทรงใบมีด ใบมีดลบคม ขวาบิดด้านขวา ระดับ มุม แรงบิด 25° ความเผื่อ ก้าน h8
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีด h8 ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของดอกสว่าน h8