1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Varilock

Varilock
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,287.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รูปทรง เอกสิทธิ์จัดแสดงประสิทธิภาพสูง

รหัสสินค้า
S12-R820XLR40DCFN19
S12-R820XLR40DSYN15
S12-R820XLR40SCFC12
S12-R820XLR40STFC22
S17-R820XLS12-012
S17-R825XLA34-020
S24-R820XLS12-012
S24-R825XLA34-012
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมวล
(กิโลกรัม)
สไตล์ เครื่องมือ ประเภท เครื่องมือ เต็มความสูง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างโดยรวม
(มิลลิเมตร)
อย่างเห็นแก่ตัว วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก สไตล์ เต้าเสียบ น้ำหล่อเย็น ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ มุม ตัวเครื่อง หลัก (ด้าน ชิ้นงาน )
(°)
ฟังก์ชั่น ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว ฟังก์ชั่น
(มิลลิเมตร)
ปริมาณการยื่นออกมาสูงสุด
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ
(มิลลิเมตร)

฿ 12,287.57

SDV MILIING ARBOR 1 ชิ้น 5 วัน 0.3S12-R820XLR40Dวัตถุ เครื่องมือ-----------

฿ 12,287.57

SDV MILIING ARBOR 1 ชิ้น 5 วัน 0.31S12-R820XLR40Dวัตถุ เครื่องมือ-----------

฿ 12,287.57

SDV MILIING ARBOR 1 ชิ้น 5 วัน -S12-R820XLR40Sวัตถุ เครื่องมือ-----------

฿ 12,287.57

SDV MILIING ARBOR 1 ชิ้น 5 วัน 0.26S12-R820XLR40STFวัตถุ เครื่องมือ-----------

฿ 39,811.10

SDV MILIING ARBOR 1 ชิ้น 5 วัน 0.95S17-820XLวัตถุ ปรับเปลี่ยนได้10479.24R14: รายการศูนย์กลาง ตามแนวแกน บนวงกลมS12/S1703.821212-

฿ 39,811.10

SDV MILIING ARBOR 1 ชิ้น 5 วัน 0.29Sxx -825XLวัตถุ ปรับเปลี่ยนได้10472R-4: รายการศูนย์กลาง ตามแนวแกน บนวงกลมCB825-S17/A3409202034

฿ 44,490.35

SDV MILIING ARBOR 1 ชิ้น 5 วัน 1.57S24-R820XLวัตถุ ปรับเปลี่ยนได้92110.37R14: ศูนย์กลาง ตามแนวแกน บนวงกลมS12/S2403.231212-

฿ 44,490.35

SDV MILIING ARBOR 1 ชิ้น 5 วัน 1.02S24-R825XLวัตถุ ปรับเปลี่ยนได้92115.55R14: ศูนย์กลาง ตามแนวแกน บนวงกลมA34/S24017.75121234

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม