(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มี งานละเอียด สูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุมที่มี | ขนาด / A (มิลลิเมตร) | ขนาด / T (มิลลิเมตร) | ขนาด / B (มิลลิเมตร) | ขนาด / φDc (มิลลิเมตร) | ขนาด / R (มิลลิเมตร) | ขนาด / C (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,094.45 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 2 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 0.5 | - | ||
฿ 2,094.45 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 2 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | - | ||
฿ 2,094.45 | DJT MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1.5 | - | ||
฿ 2,196.04 | DJT MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 8 | 2.4 | 7 | 10 | 2 | 0.3 | ||
฿ 2,243.21 | DJT MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 9 | 2.4 | 7 | 10 | 2 | 0.3 | ||
฿ 2,323.03 | DJT MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 10 | 2.6 | 8.5 | 12 | 2 | 0.3 | ||
฿ 2,373.82 | DJT MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 11 | 2.6 | 8.5 | 20 | 2 | 0.3 | ||
฿ 2,446.39 | DJT MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 12 | 3 | 10 | 12 | 2 | 0.5 | ||
฿ 2,489.92 | DJT MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 13 | 3 | 10 | 12 | 2 | 0.5 | ||
฿ 2,529.83 | DJT MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 16 | 4 | 12 | 16 | 2 | 0.5 | ||
฿ 2,595.14 | DJT MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 17 | 4 | 12 | 17 | 3 | 0.5 | ||
฿ 2,653.19 | DJT MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 20 | 5 | 15 | 20 | 2 | 0.5 | ||
฿ 2,653.19 | DJT MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 20 | 5 | 15 | 20 | 3 | 0.5 | ||
฿ 2,885.40 | DJT MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 22 | 5 | 15 | 22 | 3 | 0.5 |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลขรุ่น) | อื่น ๆ | มุมหลบ | อื่น ๆ | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วัสดุ | JC8015 | งานละเอียด R(มิลลิเมตร) | 0.015 ถึง -0.015 | วัสดุ | การเคลือบผิว PVD |
การใช้เครื่องจักร | สำหรับการเก็บผิวละเอียดการแปรรูป รูปทรง ป้อนสูง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง