(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คมตัดและประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
N123H1-0400-0004-TF-3115 |
N123K1-0600-0004-TF-3115 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของร่อง (สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง / การกัด) | ขนาด แผ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 871.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 4.00 มม | H | ||
฿ 958.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 6.00 มม | K |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อื่น ๆ | การใช้งาน | งานตัดเซาะร่อง / การพรากจากกัน | มุมที่มี | 1 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | อย่างเห็นแก่ตัว | ไม่มีมือ | โนส อาร์ | 0.4 |
ประเภท วัสดุ | GC3115 | ปลาย มุมคายเศษ(°) | 7 | ผู้ผลิต ชิป IC เบรกเกอร์ | TF |
สเปค | ฟีดต่ำ | มุมคายเศษ เล็กน้อย(°) | 6 | ความ ความเผื่อ ความกว้างของร่อง | +0.10 / 0 |
ความเผื่อ โนส R | ±0.10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง