(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ตัวกวาดเศษ (ความยาว ใบมีดลบคม 47.5 มม.)

ตัวกวาดเศษ (ความยาว ใบมีดลบคม 47.5 มม.)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 225.04 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SC-1P
SC-2P
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
JAN Code มวล คุณสมบัติ จำนวนเนื้อหา

฿ 225.04

SCRAPERS 1 ชิ้น 10 วัน 28 164 4904011011276 69 ใบมีดลบคม กว้าง 28 มม. ( ใบมีดลบคม BSC-11) 1 ชิ้น

฿ 257.60

SCRAPERS 1 ชิ้น 12 วัน 60 60 4904011011283 88 ใบมีดลบคม กว้าง 60 มม. ( ใบมีดลบคม BSC-21) 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    เครื่องกวาดตะกอน
  • วัสดุ (ใบมีดลบคม)
    สเตนเลส
  • ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร)
    BSC-11P, BSC-21P, BSC-31P
  • ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร)
    1
  • ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร)
    47.5
  • วัสดุ ตกแต่ง
    ตัวจับชิ้นงาน: โพลีโพรพีลีน (PP) + เรซิ่น ใยแก้ว
  • ใช้
    สำหรับขจัดสิ่งสกปรกและ แปรงทาสี บนผนังและพื้น ยังเหมาะสำหรับการตัดหนังและ ผ้าใบแลพแผ่นชีต ยาง
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เครื่องกวาดตะกอน สะดวกที่เก็บ ใบมีดลบคม ไว้ใน ตัวเครื่อง เครื่อง
·เปลี่ยนใบมีด
·ใบมีดสแตนเลสทนสนิม
· ใบมีดลบคม กว้าง 28 มม. ( ใบมีดลบคม BSC-11)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับขจัดสิ่งสกปรกออกจากผนังและพื้นและลอก แปรงทาสีเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดหนังหรือแผ่น ยาง

รหัสรุ่น
SC-1P
SC-2P
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
JAN Code มวล คุณสมบัติ จำนวนเนื้อหา

฿ 225.04

SCRAPERS 1 ชิ้น 10 วัน 28 164 4904011011276 69 ใบมีดลบคม กว้าง 28 มม. ( ใบมีดลบคม BSC-11) 1 ชิ้น

฿ 257.60

SCRAPERS 1 ชิ้น 12 วัน 60 60 4904011011283 88 ใบมีดลบคม กว้าง 60 มม. ( ใบมีดลบคม BSC-21) 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1