(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
CM-2500 |
CM-3500 |
CM-5500 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) |
JAN Code | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 859.48 |
CUTTER | 1 ชิ้น | 31 วัน | W450 × D290 | 4904011013683 | 378 | ||
฿ 1,167.88 |
CUTTER | 1 ชิ้น | 31 วัน | W600 × D290 | 4904011013690 | 483 | ||
฿ 1,788.48 |
CUTTER | 1 ชิ้น | 31 วัน | W900 × D290 | 4904011013706 | 746 |
[คุณสมบัติ]
· 3 ขนาดสามารถใช้ร่วมกันเพื่อใช้กับความยาวที่ดี
·สามารถจัดเก็บได้โดยไม่ยุ่งยาก
· ใช้ " เรซิ่น จากโอเลฟิน" ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เมื่อต้องการความยาว 1,800 มม. ขึ้นไปใน พื้นที่ปฏิบัติงาน ที่ทำงาน (สำหรับงานตกแต่งภายใน ฯลฯ )
สะดวกในการพกพา
รหัสรุ่น |
---|
CM-2500 |
CM-3500 |
CM-5500 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) |
JAN Code | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 859.48 |
CUTTER | 1 ชิ้น | 31 วัน | W450 × D290 | 4904011013683 | 378 | ||
฿ 1,167.88 |
CUTTER | 1 ชิ้น | 31 วัน | W600 × D290 | 4904011013690 | 483 | ||
฿ 1,788.48 |
CUTTER | 1 ชิ้น | 31 วัน | W900 × D290 | 4904011013706 | 746 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง