(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
Sanwa Seisakusho ดอกสว่าน เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ประเภท JIS66 ประเภท S521 การไสและการตัด
ดอกสว่าน เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
รหัสสินค้า |
---|
TTB66 |
TTB66-1 |
TTB66-2 |
TTB66-3 |
TTB66-4 |
TTB66-5 |
TTB66-7 |
TTB66-9 |
TTB66-11 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ตลับลูกปืน/รองลื่น จำนวน | เม็ดมีด ส่วน A (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด ส่วน B (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด ส่วน C (มิลลิเมตร) | ลิงก์ F (มิลลิเมตร) | ลิงค์จี (มิลลิเมตร) | ลิงค์ K (มิลลิเมตร) | หน่วยจัดส่ง (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,841.90 | SWB BITS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 0-10 | 3 | 16 | 4 | 2 | 25 | 35 | 10 | ||
฿ 1,907.03 | SWB BITS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 1-13 | 4 | 16 | 5 | 5 | 28 | 42 | 10 | ||
฿ 1,987.23 | SWB BITS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 2-16 | 5 | 20 | 5.5 | 5 | วันที่ 31 | 46 | 10 | ||
฿ 2,590.28 | SWB BITS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3-19 | 6.5 | 24 | 7 | 5 | 34 | 52 | 1 | ||
฿ 2,786.28 | SWB BITS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 4-19X25 | 6.5 | 29 | 7 | 6 | 45 | 67 | 10 | ||
฿ 2,721.14 | SWB BITS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 5-22 | 7 | 29 | 7 | 6 | 45 | 66 | 10 | ||
฿ 2,786.28 | SWB BITS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7-25 | 8 | 32 | 8 | 6 | 47 | 70 | 1 | ||
฿ 5,692.37 | SWB BITS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9-32 | 10 | 38 | 10 | 10 | 57 | 87 | 1 | ||
฿ 10,851.44 | SWB BITS | 5 ชิ้น | 5 วัน | 11-38 | 12 | 45 | 11 | 10 | 60 | 94 | 5 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือ แยก เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุ | เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) | θ | 25° |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | ทอง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง