(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Single Action Flap Disk (Alumina)

Single Action Flap Disk (Alumina)

[Features]
· For grinding and polishing various metals and wood.
· The soft touch achieves safety, high grinding performance, and long service life.
· Clamp nut is unnecessary, making exchange easy. For a wide range of cutting and polishing work for iron, stainless steel, aluminum, wood, etc.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
6682301
6682311
6682321
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งParticle Size
(#)
6 Day(s) or more A80
6 Day(s) or more A120
6 Day(s) or more A240

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Multi-blade disc Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) M10
abrasive grain Not applicable Details Type Alumina Increment 1 pc.
Suitable Code F