(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Waterproof paper

 
Part Number
6610871
6610881
6610891
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งParticle Size
(#)
Type Compatible Model Application
8 Day(s) or more 120Semi-finishing※SU-6300A・※S-6200For water sanding
8 Day(s) or more 280Finishing※SU-6300A・※S-6200For water sanding
8 Day(s) or more 400Finishing※SU-6300A・※S-6200For water sanding

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Sheet Type Waterproof paper Usage For sanders Width(mm) 115
Length(mm) 280 Color Black Sales Unit 5 pcs. x 1 Set