1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบเลื่อยชักไฟฟ้า6641577

RYB POWER TOOL

ใบเลื่อยชักไฟฟ้า6641577
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 844.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ชนิด ละเอียด เหมาะสำหรับงานตัดไผ่ / ไม้เบญจพรรณ / ไม้ผล และงานฝีมือ โค่นไผ่ งานไผ่ ผ่า ผ่าแนวทแยง
[การประยุกต์ใช้งาน]
การตัดไม้ไผ่ ไม้เบญจพรรณ ไม้ผล งานฝีมือ

รหัสสินค้า
6641577
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 844.25

RYB POWER TOOL 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวน ซี่, แถว, ชุด 20 วัสดุ ปลาย ใบมีดลบคม เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน การใช้งาน งานไม้
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 223 ความยาวของ ใบมีดลบคม มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) 200 จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A 1 ชิ้น
วัสดุ SK รายละเอียดการ การใช้งาน ละเอียด/ สำหรับการประดิษฐ์ต้นไผ่, ไม้พุ่มและไม้ผล การเก็บเกี่ยวไผ่
การตัดตามแนวเฉียงของงาน bambooware ตัดหรือตัดกิ่งของต้นไม้นานาชนิดหรือไม้ผล ตัดหรือตัดแต่งกิ่งลำต้นของต้นไม้นานาชนิดหรือไม้ผล -
งานไม้ทั่วไป ตัด ท่อ/ สายยาง โพลีไวนิลคลอไรด์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6641577 ในชุด ใบเลื่อยชักไฟฟ้า6641577