1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เลื่อย ชิป IC สำหรับ เลื่อยวงเดือน (สำหรับไม้ทั่วไป)

RYB POWER TOOL

เลื่อย ชิป IC สำหรับ เลื่อยวงเดือน (สำหรับไม้ทั่วไป)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 949.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับ วัสดุ ไม้ ทั่วไป.ใช้ได้กับรุ่นที่ มี เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม 147 มม. 165 มม. และ 190 มม.

รหัสสินค้า
6653271
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 949.81

RYB POWER TOOL 1 ชิ้น 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน ไม้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 147 ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 1.3
จำนวนฟลุต(P) 24 เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) 20 ใบมีดลบคม เลื่อย ความหนา(มิลลิเมตร) 0.8
รุ่น รองรับการใช้งาน รุ่นที่มีมีด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 147 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6653271 ในชุด เลื่อย ชิป IC สำหรับ เลื่อยวงเดือน (สำหรับไม้ทั่วไป)