1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิป IC เลื่อย สำหรับBSC-520

RYB POWER TOOL

ชิป IC เลื่อย สำหรับBSC-520
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,401.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ใบเลื่อยวงเดือน แผ่นสลิท ด้วยเลเซอร์
อายุการใช้งาน ยาวนานด้วย เซอร์เม็ต ปลาย
วัสดุ: วัสดุเซอร์เม็ต (เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม)
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใบเลื่อยวงเดือน ที่ใช้ใน งานโลหะ
วัสดุ ตัดหลัก: วัสดุ เหล็กกล้าทั่วไป

รหัสสินค้า
6653587
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,401.09

RYB POWER TOOL 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็ก ชิป IC เซอร์เม็ต เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 135
ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 1.4 จำนวนฟลุต(P) 30 เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) 20
การใช้งาน สำหรับงานเหล็ก คุณสมบัติ เครื่องเลื่อยตัดเลเซอร์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานด้วยการใช้ชิปเซอร์เมท

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6653587 ในชุด ชิป IC เลื่อย สำหรับBSC-520