(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องเจียรที่เหมาะสำหรับเป็นเครื่องมือสำหรับแต่ง / เหลา
[คุณสมบัติ]
·มาพร้อมกับเบาะสำหรับป้องกันน้ำหยดและ ไกด์ ใบมีดลบคม
·ขนาดกว้าง 270 x ลึก 270 x สูง 240 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับลับมีดเช่นใบมีดเครื่องบินสิ่วมีดแกะสลักมีดทำครัว (มีดหั่นผักมีดอเนกประสงค์มีดเขียงมีดซาซิมิมีดตัดปลาญี่ปุ่นมีดขนาดเล็ก) เป็นต้น
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องจักร การขัดเงา | เส้นผ่านศูนย์กลางของหินเจียร(มิลลิเมตร) | 180 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 70 | เครื่องวัดความถี่(เฮิร์ตซ์) | 50/60 | จำนวนรอบการหมุน(ขั้นต่ำ - 1) | 400/470 |
พาวเวอร์ซัพพลาย(V) | 1 เฟส 100 | กระแสไฟฟ้า(A) | 1.3 | การใช้พลังงาน(W) | 125 |
จัดอันดับเวลา(นาที) | 20 | สาย(ม.) | 1.8 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 270 |
ความลึก(มิลลิเมตร) | 270 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 240 | JAN Code | 4960673402371 |
มวล(ก.) | 5000 | คุณสมบัติ | สำหรับการลับคมเช่น กรรไกร และ มีด | อุปกรณ์เสริม | # 1000 หินลับหยาบปานกลาง / ใบมีด / ประแจ / ถังเก็บน้ำ / ท่อระบายน้ำ |
สเปค | โครงสร้าง ฉนวน สอง แบบมีฉนวน กลไก การหมุนไปข้างหน้า / ย้อนกลับชนิดเปียก | รหัส ผลิตภัณฑ์ | 4150220 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FG-18 ในชุด เครื่องจักร การขัดเงาFG-18
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง