Dressing Grindstone 6681680

 
Part Number
6681680
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งCompatible Model
6 Day(s) or more TG-151・※G-6

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Grindstone dimensions (outer diameter)(mm) 150 Grindstone dimensions (hole diameter)(mm) 12.7 Grindstone dimensions (thickness)(mm) 6.4
Particle Size(#) #60

Please check the type/dimensions/specifications of the part 6681680 in the Dressing Grindstone 6681680 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6681680 ในชุด Dressing Grindstone 6681680

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)