(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ใบมีดตัดรากสำหรับเครื่องตัดหญ้า / เครื่องตัดหญ้าแบบชาร์จไฟได้

ใบมีดตัดรากสำหรับเครื่องตัดหญ้า / เครื่องตัดหญ้าแบบชาร์จไฟได้

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 6077047

  • ความยาว (mm)
    280
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    280
  • รุ่น รองรับการใช้งาน
    LM-2810·LM-2800
รหัสรุ่น
6077047
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 5,968.00

LAWN MOWERS 1 ชิ้น 20 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ความยาว (mm)
    280
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    280
  • รุ่น รองรับการใช้งาน
    LM-2810·LM-2800

รายละเอียดสินค้า

ใบมีดลบคม ตัด โคนฟัน สำหรับเครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดหญ้าชนิดชาร์จไฟ รองรับการใช้งาน กับ RYOBI BLM-2300 / LM-2310 / LM-2300 / LM-2810 / LM-2800
· * รหัสรุ่น/ Part number แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ รุ่น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 6077047

  • ความยาว (mm)
    280
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    280
  • รุ่น รองรับการใช้งาน
    LM-2810·LM-2800
รหัสรุ่น
6077047
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 5,968.00

LAWN MOWERS 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1