1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาตั้ง แบบใช้ไฟฟ้า พร้อม แม่เหล็กME1000

MAGNETIC HOLDERS

ขาตั้ง แบบใช้ไฟฟ้า พร้อม แม่เหล็กME1000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,600.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ท่อเฟล็กซ์ ช่วยให้ปรับทิศทาง ระบบไฟส่องสว่าง ได้ฟรี
·สามารถติดตั้งบนชิ้นส่วนเหล็กของเครื่องจักรและโต๊ะทำงาน เหล็กกล้า ด้วย แม่เหล็ก เปิด / ปิดที่ทรงพลัง 80 kgf
·ใช้สี อะลูมิเนียม น้ำหนักเบา
· ความยาวรวม:473 มม.
·สามารถใช้กับหลอด LED มีจำหน่ายทั่วไปพร้อม ช่องเสียบ E26
·หลอดไฟ ขายปลีก/แยกจำหน่าย

รหัสสินค้า
ME1000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,600.46

MAGNETIC HOLDERS 1 ชิ้น 13 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น พาวเวอร์ซัพพลาย ประเภท สายพาวเวอร์ ความกว้างของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) 50 ความกว้าง แม่เหล็ก สูง(มิลลิเมตร) 55
มี / ไม่มีฝาครอบไฟ ที่มีจำหน่าย ขนาดปก (สายยาง) ø 148×68D สวิทช์เปิด / ปิดแม่เหล็กหลัก
หลอดไฟ LED E26 แหวน ปาก แรงดันไฟฟ้า(V) 100 การใช้พลังงาน(W) 100
ความยาว สายพาวเวอร์(ม.) 2 แรงดูดจับ แม่เหล็ก(kgf) 80 มวล(ก.) 1400
วัสดุ ร่มเงา: อะลูมิเนียม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ME1000 ในชุด ขาตั้ง แบบใช้ไฟฟ้า พร้อม แม่เหล็กME1000