(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ไฟ LED เลนส์ 5x ขยาย (เลนส์)
·มีทั้งชนิด แคลมป์ยึด และชนิดยึด แม่เหล็ก
·เนื่องจากมี ไฟ LED ที่ส่องสว่างตรงกลาง เลนส์ จึงสามารถ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ได้โดยไม่ต้องกังวลกับ ระบบไฟส่องสว่าง โดยรอบ
·ใช้ เลนส์ ขยาย 5x ที่ผลิตในญี่ปุ่น เกรด ยอด
·แว่นขยายพร้อม ไฟ LED และที่ แคลมป์ยึด 2 นิ้ว (รูรับแสงกว้างสุด:49.5 มม.)
·φ53.5มม. พร้อม เลนส์ คู่ 5x
·ใช้ หม้อแปลงกระแสสลับ 100 V
ประเภทแสง | ไฟ LED | รุ่น พาวเวอร์ซัพพลาย | ประเภท สายพาวเวอร์ | มี / ไม่มีแว่นขยาย | ที่มีจำหน่าย |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง เลนส์ / กำลังขยาย | φ53.5มม. X 5 ครั้ง | อุปกรณ์เสริม | หม้อแปลงกระแสสลับ 100 V | รุ่น ผลิตภัณฑ์ | แคลมป์ยึด |
แคลมป์ยึด(นิ้ว) | 2 | แคลมป์ยึด เปิดขนาดใหญ่(มิลลิเมตร) | 49.5 | ระยะการทำงานจาก เลนส์(มิลลิเมตร) | ประมาณ 65 |
คุณสมบัติ | เลนส์ สองเท่า 5x ( เลนส์ สองตัวรวมกัน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง