• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
ECORUBA Rechargeable Batteries

ECORUBA Rechargeable Batteries

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
13 Day(s)

[Features]
· Can be used repeatedly 1,500 times.
· Maintains 80% capacity even after a full year once fully charged.
· This is an extension charger which can charge just the amount used.
· Lasts approximately 4 times longer than dry cell batteries when used for a digital camera.
· Resistant to low temperatures, and can even be used below freezing point.
· Fully charged at time of shipping, enabling immediate use.

Basic Specifications

Part Number
Inner capacity

Refine byกรองตาม

  • 1 Pack (2 pcs)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 Pack (2 pcs)
13 Day(s)
-

Part Number : BT-JUTG41-2P-076313
Days to Shipวันจัดส่ง 13 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pack (2 pcs)

Specificationtitle

  • Product Type
    Nickel metal hydride battery
  • Type
    AAA Type
  • Function
    Rechargeable type
  • Capacity
    Typ.800mAh,min.750mAh
  • Discharge Temperature(°)
    −5~50
  • Manufacturer Model
    BT-JUTG41 2P
  • Size
    W70mm×H117mm×D12mm
  • Weight(g)
    37
  • Manufacturer Product Name
    ECORUBA rechargeable AAA battery 1500

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)