(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือขนาดเล็กของ Carmex เป็นคาร์ไบด์อนุภาคคุณภาพสูงที่มีความละเอียดสูงพร้อมการเคลือบ PVD ของดีบุกเครื่องมือ ขนาดเล็กใช้สำหรับการคว้านการขึ้น การกลึงตามแบบ ลบคมเกลียวการ งานตัดเซาะร่อง ฯลฯเครื่องมือ ขนาดเล็กให้การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร งานละเอียด และการตกแต่ง พื้นผิว เหนือกว่า
รหัสสินค้า |
---|
MIR3L150.5ISO |
MIR3L150.75ISO |
MIR3L1532UN |
MIR3L1536UN |
MIR4L150.5ISO |
MIR4L150.75ISO |
MIR4L1532UN |
MIR4L1536UN |
MIR5L151.0ISO |
MIR5L1528UN |
MIR5L1820UN |
MIR6L221.25ISO |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ชนิด | ประเภทรายละเอียด | D (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรูต่ำสุด | สกรู ใช้บังคับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,630.18 | CRM THREADING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 39 | ด้วย ใบมีดลบคม จบ ISO 60 ° | ISO | 3 | 15 | 1.4 | 3.2 | M4 × 0.5 | ||
฿ 1,630.18 | CRM THREADING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 39 | ด้วย ใบมีดลบคม จบ ISO 60 ° | ISO | 3 | 15 | 1.4 | 3.2 | M4.5 × 0.75 | ||
฿ 1,630.18 | CRM THREADING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 39 | ใบมีดลบคม สิ้นสุด - UN 60 ° | UN | 3 | 15 | 1.4 | 3.2 | 8-32UNC | ||
฿ 1,630.18 | CRM THREADING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 39 | ใบมีดลบคม สิ้นสุด - UN 60 ° | UN | 3 | 15 | 1.4 | 3.2 | 8-36UNF | ||
฿ 1,630.18 | CRM THREADING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 51 | ด้วย ใบมีดลบคม จบ ISO 60 ° | ISO | 4 | 15 | 1.8 | 4.1 | M5 × 0.5 | ||
฿ 1,630.18 | CRM THREADING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 51 | ด้วย ใบมีดลบคม จบ ISO 60 ° | ISO | 4 | 15 | 1.8 | 4.1 | M5 × 0.75 | ||
฿ 1,630.18 | CRM THREADING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 51 | ใบมีดลบคม สิ้นสุด - UN 60 ° | UN | 4 | 15 | 1.8 | 4.1 | 12-32UNEF | ||
฿ 1,630.18 | CRM THREADING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 51 | ใบมีดลบคม สิ้นสุด - UN 60 ° | UN | 4 | 15 | 1.8 | 4.1 | 12-36UNS | ||
฿ 1,617.95 | CRM THREADING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 51 | ด้วย ใบมีดลบคม จบ ISO 60 ° | ISO | 5 | 15 | 2.2 | 4.9 | M6 × 1.0 | ||
฿ 1,617.95 | CRM THREADING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 51 | ใบมีดลบคม สิ้นสุด - UN 60 ° | UN | 5 | 15 | 2.2 | 4.9 | 1/4-28UNF | ||
฿ 1,617.95 | CRM THREADING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 51 | ใบมีดลบคม สิ้นสุด - UN 60 ° | UN | 5 | 18 | 2.3 | 5 | 1/4-20UNC | ||
฿ 1,795.87 | CRM THREADING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 51 | ด้วย ใบมีดลบคม จบ ISO 60 ° | ISO | 6 | 22 | 2.8 | 6.1 | M8 × 1.25 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ไบต์ คาร์ไบด์ | การเคลือบผิว | ผิวเคลือบของ Tiny Tool |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง