• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Push Button Type, On-Off Magnet

Push Button Type, On-Off Magnet

[Features]
· Noga delivers a wide range of holding system structural components to suit every application, from 320 N strong, compact magnets to 1,300 N large magnets, as well as clamps, vacuum bases, and more

PDF

Japanese Only

Part Number
NF0036
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
2 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Magnet Adsorption Force(N) 170 Mounting Screws Hole Dimensions M5×0.8 Product Model Magnet base
Width(mm) 30 Depth(mm) 30 Height(mm) 30
Weight(kg) 0.18

Please check the type/dimensions/specifications of the part NF0036 in the Push Button Type, On-Off Magnet series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NF0036 ในชุด Push Button Type, On-Off Magnet