(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ฐานแม่เหล็ก พร้อมเสาหลักφ12 x 176 มม. และเสาย่อยφ10 x 152 มม. พร้อมไมโครฟีด
·ด้วยรูφ6และφ8มม. สามารถถือได้ด้วยตัวดึง เกจวัด
· 80 kgf พร้อม แม่เหล็ก เปิด / ปิด
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | ขาตั้ง แม่เหล็ก ( อุปกรณ์รองรับท่อ เสา ประเภท) | แรงดูดซับ(N) | 800 | รูติดตั้ง อุปกรณ์การวัด | ø6 / ø8 (สามารถป้องกันได้โดยใช้ เกจวัด ดึง) |
---|---|---|---|---|---|
สกรู | M8 x 1.25 | ความยาว แขน 1(มิลลิเมตร) | 176 | ความยาว แขน 2(มิลลิเมตร) | 152 |
ความกว้างของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) | 50 | ความลึกของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) | 60 | แม่เหล็ก สูง(มิลลิเมตร) | 55 |
น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 1.4 | คุณสมบัติ 1 | 80 kgf พร้อม แม่เหล็ก เปิด / ปิด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MB1030 ในชุด ฐานแม่เหล็ก มาตรฐาน พร้อมฟีด ละเอียด ( ฝาครอบ รูปดาว)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง