• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Standard Magnetic Base without Fine Feed (Star-Shaped Cap)

Standard Magnetic Base without Fine Feed (Star-Shaped Cap)

[Features]
· Standard type magnetic base with main pillar φ12 x 176 mm and sub pillar φ10 x 164 mm.
· With φ6 and φ8 mm holes, it can be held with a gauge lug.
· 80 kgf with On/Off magnet

PDF

Japanese Only

 
Part Number
MB1035
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งFeature 1
4 Day(s) or more 80 kgf with On/Off Magnet.

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Model Magnet Stand (Support Post Type) Adsorption Force(N) 800 Measurement device mounting hole ø6/ø8 (Can be protected using the gauge lug)
Mounting screws M8 x 1.25 Arm length 1(mm) 176 Arm length 2(mm) 164
Magnet width(mm) 50 Magnet depth(mm) 60 Magnet height(mm) 55
Weight(kg) 1.4

Please check the type/dimensions/specifications of the part MB1035 in the Standard Magnetic Base without Fine Feed (Star-Shaped Cap) series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MB1035 ในชุด Standard Magnetic Base without Fine Feed (Star-Shaped Cap)