• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Noga, Standard Clamp Holder

Noga, Standard Clamp Holder

[Features]
· There is a 2-inch clamp on the tip of the arm. (Maximum opening: Approximately 50 mm)
· Quickly fixes a workpiece to any position and angle.

Part Number
DG1300
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
2 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Model Magnet Stand (Arm Type) Adsorption Force(N) 800 Magnet width(mm) 50
Magnet depth(mm) 60 Magnet height(mm) 55 Arm dimension(mm) 110×102

Please check the type/dimensions/specifications of the part DG1300 in the Noga, Standard Clamp Holder series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DG1300 ในชุด Noga, Standard Clamp Holder