(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แขน คู่ที่สามารถยึดกล้องได้ทุก มุม
[คุณสมบัติ]
· แขน ยืดหยุ่น มีโครงสร้างเชิงกลที่ แม่กุญแจ ข้อต่อ แขน ทั้ง 3 อย่างแน่นหนาโดย ลูกบิด ตรงกลางให้แน่น และคุณสามารถยึดกล้องดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์ ฯลฯ ได้อย่างง่ายดายในทุก ตำแหน่ง และทุก มุม
· ท่อเฟล็กซ์ ที่ติดอยู่กับ แขน ช่วยป้องกันไม่ให้ กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ ฯลฯ หล่นกะทันหัน คุณจึงใช้งานได้อย่างมั่นใจ
· มี แม่เหล็ก เปิด/ปิดอันทรงพลังเป็น มาตรฐาน ดังนั้นจึงใช้งานได้ง่ายมากบน เครื่องจักร หรือบน โต๊ะช่าง เหล็กกล้า (นอกจากนี้ยังมี อุปกรณ์จับยึด ที่สามารถติดกับ แผ่นเหล็กกล้า หรือ เครื่องจักร ได้โดยตรง)
· เนื่องจากกล้องสามารถ ยึดอยู่กับที่ มุม ตามอำเภอใจ จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะถ่ายภาพ ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่าง ฯลฯ จากด้านบนโดยตรง คุณสามารถลดความเร็วชัตเตอร์ลงได้ และถ่ายภาพ ผลิตภัณฑ์ ที่มี สนาม ชัดลึกได้ตามที่คุณต้องการ
รหัสสินค้า |
---|
DA3000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 24,803.53 | MAGNETIC HOLDERS | 1 ชิ้น | 1 วัน |
กำลังโหลด …
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | ขาตั้ง แม่เหล็ก (แบบ แขน ) | แรงดูดซับ(N) | 1000 | สกรู | 1/4" |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) | 50 | ความลึกของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) | 75 | แม่เหล็ก สูง(มิลลิเมตร) | 55 |
ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร) | 460 | มิติ แขน(มิลลิเมตร) | 163 × 113 | แขน ยึด อุปกรณ์แหล่งจ่าย(กิโลกรัม) | ปลาย แขน:8 / ตัวยึดกล้อง:4 |
น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 2.6 | คุณสมบัติ 1 | แขน ยืดหยุ่น มีโครงสร้างแบบกลไกที่ แม่กุญแจ ข้อต่อ แขน 3 อย่างแน่นหนาโดยการขัน ลูกบิด ตรงกลางให้แน่นและสามารถใช้เพื่อยึดกล้องดิจิทัลหรือ กล้องจุลทรรศน์ ได้ทันทีที่ ตำแหน่ง หรือ มุม ใดก็ได้ | คุณสมบัติ 2 | ท่อเฟล็กซ์ ต่อท้าย แขน ช่วยป้องกันกล้องของคุณจากการตกอย่างกะทันหัน ฯลฯ จึงใช้งานได้อย่างสบายใจ |
คุณสมบัติ 3 | ประกอบด้วย แม่เหล็ก เปิด / ปิดที่ทรงพลังเป็น มาตรฐาน ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นถึงความสะดวกในการใช้งานที่ยอดเยี่ยมบนเครื่องจักรเช่นเดียวกับโต๊ะทำงาน เหล็กกล้า | คุณสมบัติ 4 | เนื่องจากสามารถ ยึดอยู่กับที่ มุม กล้องได้อย่างอิสระจึงง่ายต่อการถ่ายภาพตัวอย่างจากด้านบนโดยตรงความเร็วชัตเตอร์ต่ำสามารถสร้างภาพผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนพร้อมระยะชัดลึก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DA3000 ในชุด โปร แขน คู่
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง