(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สว่านและชิปที่มี อุปกรณ์แหล่งจ่าย<การหมุน + การโดดเด่น> ←→ กลไก สลับ <โดดเด่น> รวมอยู่ด้วย
รุ่นผลิตภัณฑ์ | สว่านไฟฟ้า | รูปทรง ก้าน | เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) max ก้าน | แรงดันไฟฟ้า(V) | 1 เฟส แรงดันไฟฟ้า 100 โวลต์ |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มี สวิตช์ 2 สเตจ | ที่รวมอยู่ | การใช้พลังงาน(W) | 1050 | ความเร็วในการหมุนไม่ โหลดไฟฟ้า สูงสุด(นาที -1) | 680 |
พัดสูงสุด(นาที -1) | 2500 | กระแสไฟฟ้า(ก) | 11 | อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน | จาระบี สำหรับ ขั้ว สต๊อปเปอร์ (100 กรัม) |
คุณสมบัติ | ดอกสว่าน และ ชิป IC มี อุปกรณ์แหล่งจ่าย มาพร้อมกับ กลไก สลับ <rotation + impact> ←→ <impact> | มวล(ก.) | 6200 | ค่าการสั่น 3 แกนประกอบ(m / s ²) | 17.5 ( ดอกสว่าน ค้อน) 10.5 (ค้อน) |
สาย(ม.) | 5 | สเปค | ฉนวนคู่ / ตัว จำกัด แรงบิด / แพ็คจาระบี / กับกล่องพลาสติก / แปรงถ่านหมายเลข 350 | ความสามารถในการขุดเจาะ คอนกรีต - ดอกเจาะคาร์ไบด์(มิลลิเมตร) | 40 |
กำลังการขุดเจาะ คอนกรีต - คอร์/แกน บิต(มิลลิเมตร) | 105 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง