(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีการเปลี่ยนความเร็วหน้าปัดและไฟสัญญาณที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ค้อน แบบใช้ไฟฟ้า คอนกรีต | รูปทรง ก้าน | แกนแกนหกเหลี่ยม | แรงดันไฟฟ้า(V) | 1 เฟส แรงดันไฟฟ้า 100 โวลต์ |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มี สวิตช์ 2 สเตจ | ไม่รวม | การใช้พลังงาน(W) | 1430 | พัดสูงสุด(นาที -1) | 730-1450 |
ฉนวนกันความร้อน สองชั้น | ที่รวมอยู่ | กระแสไฟฟ้า(ก) | 15 | อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน | จุดกระทิง 30-410 |
คุณสมบัติ | มีการเปลี่ยนความเร็วการหมุน & สัญญาณไฟที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | มวล(ก.) | 17000 | ค่าการสั่น 3 แกนประกอบ(m / s ²) | 8.5 |
สาย(ม.) | 5 | จูลพลังงานที่โดดเด่น (J) | 33.8 | สเปค | ฉนวนคู่ / การควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ / ความเร็วตัวแปร / แพ็คไขมัน / โครงสร้างป้องกันการสั่นสะเทือน / กับกรณีพลาสติก / แปรงคาร์บอนหมายเลข 171 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง