(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การสั่นสะเทือนต่ำโดดเด่นด้วยโครงสร้างบาลานเซอร์ค่า สั่นสะเทือนจะลดลงประมาณ 50% และอัตราการ งานลับคม/งานเจียรไน จะดีขึ้นประมาณ 50%
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง | ความเร็วในการหมุนไม่ โหลดไฟฟ้า(นาที -1) | 14000 | อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) | AC100 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด กระดาษ (แนวนอน)(มิลลิเมตร) | 96/102 | ขนาด กระดาษ (แนวตั้ง)(มิลลิเมตร) | 96/114 | ขนาด แพ้ด (แนวตั้ง)(มิลลิเมตร) | 112 |
กระแสไฟฟ้า / พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 2.1 | ความยาวสายไฟ(ม.) | 2 | การใช้พลังงาน(W) | 200 |
ฟังก์ชั่น ฉนวนกันความร้อน | ที่รวมอยู่ | ขนาด แพ้ด (แนวนอน)(มิลลิเมตร) | 190 | สเปค | ฉนวนสองชั้น / สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องดักฝุ่น / แปรงถ่านหมายเลข 407 |
อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน | กระดาษ # 60, # 100, # 150 - ประเภทสามเหลี่ยม (2 ชิ้นแต่ละ), แบบเหลี่ยม (1 ชิ้นในแต่ละ), ถุงเก็บฝุ่น | มวล (รวมแบตเตอรี่)(ก.) | 1100 | ค่าการสั่น 3 แกนประกอบ(m / s2) | 4.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง