(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ไม้ ปืนเป่าลม พลาสติกที่ป้องกันวัตถุที่หดกลับด้วย ฟิล์ม กรองอากาศ
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่อง ทำจาก เรซิ่น โพลิอะซีทัล (Polyacetal) ซี ตัล น้ำหนักเบา ทนน้ำมัน ดี ทนต่อการ สึกหรอและ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก
· ก้านโยก ขนาดใหญ่พร้อมที่ มือจับ การยศาสตร์ ที่สามารถจับได้เพื่อ อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล อากาศ
· ฟิล์ม กรองอากาศจะปิดกั้น น้ำมัน ความชื้นหรือการปักชำใด ๆ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สะดวกสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับการตัดผงในการพ่นสีโลหะแผ่นการบำรุงรักษารถยนต์แม่พิมพ์และงานโลหะ
·เหมาะสำหรับเป่าและเป่าฝุ่นความชื้นและ น้ำมัน
ประเภทผลิตภัณฑ์ | หัว แปรง หัวฉีด ปืนเป่าลม | ความดัน ใช้งานสูงสุด(Mpa) | 0.97 | ความยาว หัวฉีด(มิลลิเมตร) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร) | 2.8 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลิตร / นาที) | 260 | ขนาดเมาท์ / กล่อง(มิลลิเมตร) | 152×232 |
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 145 | JAN Code | 4907587017710 | มวล(ก.) | 127 |
คุณสมบัติ | ก้านโยก ขนาดใหญ่ที่สามารถใช้งานได้โดยใช้ นิ้ว 4 นิ้ว อัตราการไหลของอากาศถูกควบคุมโดยการ การกดด้ามจับ ทีจับตามหลักสรีรศาสตร์ เพื่อการใช้งานที่ยอดเยี่ยม ใช้สำหรับกำจัดฝุ่น เป่าและทำให้แห้งในระหว่างการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี แผ่นโลหะ งานซ่อมบำรุง รถยนต์แม่พิมพ์และ งานโลหะ | รูปทรง หัวฉีด | หัวฉีด ม่านอากาศ | ภายในช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | 0 to 60℃(32 to 140°F) |
ขนาดเกลียว ท่อ อากาศ เต้าเสียบ | Rc1/4 | การใช้งาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง อากาศ ภายใน | ⌀4 มม. ขึ้นไป | ความดันลม พร้อมการวัดปริมาณการใช้อากาศ(Mpa) | 0.49 |
บังคับของเหลว | อากาศอัด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AD20C ในชุด ปืนเป่าลม ( หัวฉีด ม่านอากาศ) AD-2 0C
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง