(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

คลองเลื่อย 5 ชิ้น【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลองเลื่อย 5 ชิ้น

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 421.54 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
MT5P2065
MT5P2082
MT5P2110
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ลักษณะ JAN Code

฿ 421.54

VSL HAND TOOL 10 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

20 วัน 65 (+)2Xφ3.7× 65 จำนวน 5 ชิ้น 4907587357335

฿ 441.54

VSL HAND TOOL 10 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

20 วัน 82 (+)2Xφ3.7× 82, 5 ชิ้น 4907587357342

฿ 516.93

VSL HAND TOOL 10 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

20 วัน 110 (+)2Xφ3.7× 110, 5 ชิ้น 4907587357359

สเปค พื้นฐาน

  • ชนิดปลาย
    ฟิลลิป (+)
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร)
    6.35
  • ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว
    วัตถุ เดียว
  • ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+)
    หมายเลข 2
  • มี แม่เหล็ก ที่ ปลาย ใบมีดลบคม
    มี
  • ไม่ว่าจะมี ฟังก์ชั่น double-end
    มี
  • การจำแนกความร้อน
    X
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    160 × 70 × 8
  • แบบเหลี่ยม แทรกบิต(มิลลิเมตร)
    6.35

รายละเอียดสินค้า

บิตที่เหมาะสำหรับการขันกับ แผ่นเหล็ก

รหัสรุ่น
MT5P2065
MT5P2082
MT5P2110
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ลักษณะ JAN Code

฿ 421.54

VSL HAND TOOL 10 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

20 วัน 65 (+)2Xφ3.7× 65 จำนวน 5 ชิ้น 4907587357335

฿ 441.54

VSL HAND TOOL 10 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

20 วัน 82 (+)2Xφ3.7× 82, 5 ชิ้น 4907587357342

฿ 516.93

VSL HAND TOOL 10 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

20 วัน 110 (+)2Xφ3.7× 110, 5 ชิ้น 4907587357359

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1