Hand Tool Bit No. C63, Bit for Automatic Drivers

Hand Tool Bit No. C63, Bit for Automatic Drivers【10 Pieces Per Package】

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
9 Day(s) or more

Bit for automatic screwdriver. (φ8 mm)

Basic Specifications

  • shank diameter(mm)
    8
  • Overall Length(mm)
    90
  • Single Product Set Product
    Single Item
  • Presence of magnet at the blade tip
    NA
  • Whether there is a double-end function
    NA
  • Size φ(mm)
    8

Catalog

Japanese Only

Part Number
Tip Type

Refine byกรองตาม

  • Phillips (+)
  • Flathead (-)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Tip size / Phillips (+)

Refine byกรองตาม

  • No.3
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Tip size / flathead (-) blade width (mm)

Refine byกรองตาม

  • 7
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm)

Refine byกรองตาม

  • 0.9
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Heat treatment classification

Refine byกรองตาม

  • E
  • G
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4907587330512
  • 4907587330529
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
Phillips (+)
No.3
-
-
G
4907587330512
9 Day(s) or more
-

10 Pieces Per Package

Part Number : C63390G
Days to Shipวันจัดส่ง 9 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 10 Pieces Per Package

Specificationtitle

  • Tip Type
    Phillips (+)
  • shank diameter(mm)
    8
  • Overall Length(mm)
    90
  • Single Product Set Product
    Single Item
  • Tip size / Phillips (+)
    No.3
  • Tip size / flathead (-) blade width (mm)
    -
  • Presence of magnet at the blade tip
    NA
  • Whether there is a double-end function
    NA
  • Tip size / flathead (-) blade thickness (mm)
    -
  • Size φ(mm)
    8
  • Heat treatment classification
    G
  • JAN Code
    4907587330512
  • Compatible Model
    Vessel No.1500-620 mm Genkotsu #131
Flathead (-)
-
7
0.9
E
4907587330529
9 Day(s) or more
-

10 Pieces Per Package

Part Number : C63790E
Days to Shipวันจัดส่ง 9 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 10 Pieces Per Package

Specificationtitle

  • Tip Type
    Flathead (-)
  • shank diameter(mm)
    8
  • Overall Length(mm)
    90
  • Single Product Set Product
    Single Item
  • Tip size / Phillips (+)
    -
  • Tip size / flathead (-) blade width (mm)
    7
  • Presence of magnet at the blade tip
    NA
  • Whether there is a double-end function
    NA
  • Tip size / flathead (-) blade thickness (mm)
    0.9
  • Size φ(mm)
    8
  • Heat treatment classification
    E
  • JAN Code
    4907587330529
  • Compatible Model
    Vessel No.1500-620 mm Genkotsu #131

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ