Hand Tool Bit No. C61, Bit for Automatic Drivers

Hand Tool Bit No. C61, Bit for Automatic Drivers【10 Pieces Per Package】

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
9 Day(s) or more

Bit for automatic screwdriver. (φ5.5 mm)

Basic Specifications

  • Tip Type
    Phillips (+)
  • shank diameter(mm)
    5.5
  • Overall Length(mm)
    60
  • Single Product Set Product
    Single Item
  • Tip size / Phillips (+)
    No.2
  • Presence of magnet at the blade tip
    NA
  • Whether there is a double-end function
    NA
  • Size φ(mm)
    5.5
  • Heat treatment classification
    H
  • JAN Code
    4907587330314

Catalog

Japanese Only

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
9 Day(s) or more
-

10 Pieces Per Package

Part Number : C61260H
Days to Shipวันจัดส่ง 9 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 10 Pieces Per Package

Specificationtitle

  • Tip Type
    Phillips (+)
  • shank diameter(mm)
    5.5
  • Overall Length(mm)
    60
  • Single Product Set Product
    Single Item
  • Tip size / Phillips (+)
    No.2
  • Presence of magnet at the blade tip
    NA
  • Whether there is a double-end function
    NA
  • Size φ(mm)
    5.5
  • Heat treatment classification
    H
  • JAN Code
    4907587330314
  • Compatible Model
    Vessel No.1500- 240/300 mm No.151230/No.153230 Genkotsu #135/#155 ToolMate 1300/1400 Rubicon No.124/No.135

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)