(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ก้ามปูอากาศสำหรับติดตั้งจิ๊กสแตนด์บายสำหรับเครื่องตัดประตู
[คุณสมบัติ]
·สไลด์แนวนอนนี้ช่วยให้สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
·ไม่รบกวนการทำงานของแผ่นหัวจับในขณะที่กำลังนำชิ้นงานออกเนื่องจากตัวเครื่องมีความสูงต่ำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·อุตสาหกรรมการ งานขึ้นรูป พลาสติก / เรซิ่น ฯลฯ
· คีมลม/ แอร์นิปเปอร์ ที่ตัดผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปด้วย เรซิ่น โดยติดเข้ากับ คัตเตอร์ ประตูหรืออุปกรณ์จับยึดแบบสแตนด์บาย
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ก้ามอากาศ | ปริมาณการใช้อากาศ(cm³ / นับ) | 68 | แรงดันอากาศในการทำงาน(Mpa) | 0.4–0.5 |
---|---|---|---|---|---|
ขีดความสามารถ ( เรซิ่น อ่อน) φ(มิลลิเมตร) | 3.5 | ความสามารถ ( เรซิ่น แข็ง) φ(มิลลิเมตร) | 2.3 | JAN Code | 4907587309587 |
มวล(ก.) | 210 | สเปค และขนาดของการเปิด สายยาง ติดตั้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางปากท่อภายในφ2.5มม | คุณสมบัติ | สไลด์แนวนอนนี้ช่วยให้ใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ห้ามรบกวนการทำงานของแผ่นยึดในระหว่างการถอดชิ้นงานเนื่องจากความสูงต่ำของยูนิตหลัก |
มิติ(มิลลิเมตร) | 8.8 | มิติ B(มิลลิเมตร) | 82.1 | มิติ C(มิลลิเมตร) | 42.1 |
มิติ(มิลลิเมตร) | 30 | ขนาด E(มิลลิเมตร) | 20 | มิติ F(มิลลิเมตร) | 28 |
มิติ G(มิลลิเมตร) | 51.6 | มิติ(มิลลิเมตร) | 6 | ฉัน มิติ(มิลลิเมตร) | M4 |
มิติ J(มิลลิเมตร) | 5 | มิติ K(มิลลิเมตร) | 24 | เลื่อนทิศทางและช่วง(มิลลิเมตร) | กด 0-3 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GT-NY10R ในชุด คีมจับลมชนิดแนวนอนGT-NY10R
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง