(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คีมลม/ แอร์นิปเปอร์ สำหรับติดตั้งบนอุปกรณ์จับยึดและประตูช่องตัด
[คุณสมบัติ]
·สามารถตัดพื้นผิวได้สวยเรียบเนียนเนื่องจากสามารถปรับการเปิดใบมีดได้และสามารถปรับได้อย่างละเอียดหลังจากติดตั้งก้ามปู
·สามารถเปลี่ยนด้านหน้าและด้านหลังของ ใบมีดลบคม ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·อุตสาหกรรมการ งานขึ้นรูป พลาสติก / เรซิ่น ฯลฯ
· คีมลม/ แอร์นิปเปอร์ ที่สามารถตัดชิ้นงานเรซิ่น ขึ้นรูปได้เมื่อติดกับ ประตูช่องตัด หรืออุปกรณ์จับยึดแบบสแตนด์บาย
รหัสสินค้า |
---|
GT-NT03 |
GT-NT05-4 |
GT-NT20-6 |
GTNT10-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงกด (N) | ปริมาณการใช้อากาศ (cm³ / นับ) | แรงดันอากาศในการทำงาน (Mpa) | ขีดความสามารถ ( เรซิ่น อ่อน) φ (มิลลิเมตร) | ความสามารถ ( เรซิ่น แข็ง) φ (มิลลิเมตร) | JAN Code | มวล (ก.) | สเปค และขนาดของการเปิด สายยาง ติดตั้ง | คุณสมบัติ | มิติ (มิลลิเมตร) | มิติ B (มิลลิเมตร) | มิติ C (มิลลิเมตร) | มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาด E (มิลลิเมตร) | มิติ F (มิลลิเมตร) | มิติ G (มิลลิเมตร) | มิติ (มิลลิเมตร) | ฉัน มิติ (มิลลิเมตร) | เลื่อนทิศทางและช่วง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,582.93 | VSL PART | 1 ชิ้น | 40 วัน | 147 | 27 | 0.4–0.5 | 1.5 | 1.0 | 4907587309211 | 178 | พร้อม หัวฉีด สายยาง / เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง ⌀2.5 mm | สามารถตัดพื้นผิวที่สะอาดได้เนื่องจากสามารถปรับการเปิดใบมีดได้และสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายหลังจากติดตั้งก้ามปู ด้านหน้าและด้านหลังของ ใบมีดลบคม สามารถพลิกได้ | 9 | 62 | 7 | 43 | 14 | 19 | 68.1 | 1.5–3 | M3 | ดึง 0–3 | ||
฿ 10,676.06 | VSL PNEUMATIC TOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 47 | 0.4 ถึง 0.5 | 2.5 | 1.5 | 4907587309273 | 325 | พร้อม ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ⌀2.5 × เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ⌀4 mm | - | 9 | 64 | 7 | 45 | 20 | 32 | 71.1 | 3 ถึง 6 | M4 | ดึง 0 ถึง 3 | ||
฿ 13,366.22 | VSL PNEUMATIC TOOL | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | 203 | 0.5 ถึง 0.6 | 5.0 | 3.4 | 4907587309372 | 930 | พร้อม ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ⌀4 × เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ⌀6 mm | - | 14 | 103 | 10 | 80 | 28 | 44 | 102.1 | 4.5 ถึง 9 | M5 | ดึง 0 ถึง 8 | ||
฿ 11,174.00 | VSL PART | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 82 | 0.4–0.5 | 3.5 | 2.3 | 4907587309327 | 515 | พร้อม ข้อต่อ สายยาง /เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ⌀4 x เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ⌀6 mm | สามารถตัดพื้นผิวที่สะอาดได้เนื่องจากสามารถปรับการเปิดใบมีดได้และสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายหลังจากติดตั้งก้ามปู ด้านหน้าและด้านหลังของ ใบมีดลบคม สามารถพลิกได้ | 11 | 73 | 8 | 53 | 24 | 38 | 88.1 | 4 ถึง 7 | M4 | ดึง 0–3 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ก้ามอากาศ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง