1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่านGTD10015K

VSL HAND TOOL

ดอกสว่านGTD10015K
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,240.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถเจาะรูขนาดเล็กต่างๆได้อย่างรวดเร็วมี วาล์ว ปรับขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และ ตัวเก็บเสียง เพื่อการทำงานที่สะดวกสบายพร้อมอุปกรณ์เก็บ ตัวเก็บเสียง / ท่อไอเสียด้านหลัง

รหัสสินค้า
GTD10015K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 14,240.11

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ดอกสว่าน ความจุ หัวจับ(มิลลิเมตร) 10 แผ่นเพลท เหล็กเจาะรูφ(มิลลิเมตร) 10
ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.6 จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(นาที -1) 1500 ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 195
JAN Code 4907587305787 มวล(ก.) 1,300 คุณสมบัติ ความสามารถในการเจาะรูขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว วาล์ว ปรับขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา ตัวเก็บ ตัวเก็บเสียง สำหรับการทำงานที่สะดวกสบาย ตัวเก็บเสียง รวม / ไอเสียด้านหลัง
ฟิตติ้งสำหรับท่อ Rc1/4 การใช้งาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง อากาศ ภายใน(มิลลิเมตร) 6.35 อุปกรณ์เสริม / เต้ารับ BPB-2
ที่ จับ อุปกรณ์เสริม / หัวจับ มือจับ - ปริมาณการใช้อากาศ(m3 / นาที) 0.54

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GTD10015K ในชุด ดอกสว่านGTD10015K