(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เมาท์ (ประเภท แหวน ยึด)
รหัสสินค้า |
---|
GT3900V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 50,193.00 | VSL HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน |
กำลังโหลด …
แรงบิดขันแน่น(น·ม) | 1716 | มุม ปลั๊ก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ(มิลลิเมตร) | 25.4 | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ขนาดสกรูที่รองรับ(φ / mm) | 39 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทค้อน | ค้อน V | จำนวนรอบการหมุน(รอบต่อนาที) | 4200 | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.6 |
ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.7 | JAN Code | 4907587304803 | การติด | ประเภท แหวน รีเทนเนอร์ |
ฟิตติ้งสำหรับท่อ | RC1 / 2 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 358.6 | น้ำหนัก(ก.) | 8200 |
อุปกรณ์เสริม | ประแจแอล (H5, H6), เต้ารับ แบบใช้ไฟฟ้า (BPB-4) | ช่วง แรงบิด ทางปฏิบัติ(ไม่มี·) | 490 ถึง 1716 | การใช้งาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง อากาศ ภายใน(มิลลิเมตร) | 12.7 |
สเปค | ด้วยอุปกรณ์เก็บ ตัวเก็บเสียง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GT3900V ในชุด ประแจปอนด์ ค้อน V น้ำหนักเบา พิเศษGT3900V
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง