(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Air-Impact Wrench Lightweight F Hammer GT4200LF

 
Part Number
GT4200LF
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMounting Hose fitting Overall Length
(mm)
Weight
(g)
Accessory Practical Torque Range
(N▪m)
Application Air Hose Inner Diameter
(mm)
8 Day(s) or more Pin Lock TypeRc1/254713300L Type Wrench (H6), Electric Outlet (BPB-4)343~186312.7

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Max. Tightening Torque(N▪m) 1863 Socket Plug Angle(mm) 25.4 Capacity Bolt Diameter(φ/mm) 42
Number Of Rotations(rpm) 3200 Operating Air Pressure(Mpa) 0.6 Air Consumption Amount(m³/min) 1
JAN Code 4907587304728

Please check the type/dimensions/specifications of the part GT4200LF in the Air-Impact Wrench Lightweight F Hammer GT4200LF series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GT4200LF ในชุด Air-Impact Wrench Lightweight F Hammer GT4200LF