(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานและวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน  |   Postpone Songkran Holiday of April 2020 > click
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ มิซูมิจะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery. MISUMI try our best to deliver product to customers.

Air-Impact Wrench Single Hammer / Air Ratchet Wrench GT4200

Features

●One rotating with one hammering allows strong tightening.

Usage

●For industrial and automotive maintenance industries requiring high torque.

Specification

●Capacity Bolt Diameter(mm):27 to 42
●Socket Input Drive(mm):25.4
●Max Tightening Torque(N・m):1863.0
●No Load Speed(min-1):3200
●Air Consumption(m3/min):1.00
●Hose Mounting Port:Rc1/2
●Exhaust:Forward
●Total Length(mm):403
●Hammer Type:Single Hammer
●Working Air Pressure: 0.6MPa

Warning

●Tightening torque is a guideline value. Torque value changes according to conditions.
Part Number
GT4200
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMounting Hose fitting Overall Length
(mm)
Weight
(g)
Accessory Practical Torque Range
(N▪m)
Application Air Hose Inner Diameter
(mm)
7 Day(s) or more Pin Lock TypeRc1/240314900L Type Wrench (H6), Electric Outlet (BPB-4)490~186312.7

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1
 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Max. Tightening Torque(N▪m) 1863 Socket Plug Angle(mm) 25.4 Capacity Bolt Diameter(φ/mm) 27 to 42
Hammer Type Single Number Of Rotations(rpm) 3200 Operating Air Pressure(Mpa) 0.6
Air Consumption Amount(m³/min) 1 JAN Code 4907587304421

Please check the type/dimensions/specifications of the part GT4200 in the Air-Impact Wrench Single Hammer / Air Ratchet Wrench GT4200 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GT4200 ในชุด Air-Impact Wrench Single Hammer / Air Ratchet Wrench GT4200

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)